Sensor de fuerza piezoeléctrico, Transductor de fuerza anular (Fz 7,5 kN / 1,68 klbf) / 9001C

9001C
18037366
- Sensor de fuerza piezoeléctrico con un Rango de medición de Fz: 0 ... 7,5 kN (1,68 klbf)
- Rangos calibrados 0 ... 6 kN y 0 ... 0,6 kN
- Dimensiones: PxpxAl (mm) 10,3x4,1x6,5
- Accesorio incluido: Juego de montaje tipo 9422A01
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
7.5 kNSensor de fuerza piezoeléctrico, también conocido como transductor de fuerza anular piezoeléctrico, para la medición precisa de fuerzas de tracción y compresión con la máxima resolución. Este sensor de fuerza piezoeléctrico (PE) de la serie 90x1 mide fuerzas en la dirección z. El Transductor de fuerza anular contiene un elemento sensor de cuarzo que mide la fuerza transferida directamente a través de la tapa y la base de la carcasa de acero soldada herméticamente. Cuando se somete a una carga mecánica, el cuarzo produce una carga eléctrica proporcional a dicha carga. Una propiedad destacada del cuarzo es su umbral muy bajo y, por tanto, una elevada sensibilidad del sensor que se mantiene extremadamente lineal en todo el rango de medición. Así, el comportamiento en un determinado Rango de medición es prácticamente idéntico para todos los sensores de PE, independientemente de su tamaño.
Carga
Carga