Sensor de fuerza piezoeléctrico, Transductor de fuerza anular (Fz 20 kN / 4.49 klbf) / 9101C

9101C
18037373
- Sensor de fuerza piezoeléctrico con un Rango de medición de Fz: 0 ... 20 kN (4,49 klbf)
- Dimensiones: PxpxAl (mm) 14,5x6,5x8
- Conector: KIAG 10-32 neg.
- Probado, sin calibrar
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNSensor de fuerza piezoeléctrico, también conocido como Transductor de fuerza anular piezoeléctrico, para la medición precisa de fuerzas de tracción y compresión con la máxima resolución. Este sensor de fuerza piezoeléctrico (PE) de la familia 910x mide las fuerzas en la dirección z. Se suministra sin certificado de calibración y debe calibrarse in situ tras la instalación. Estos transductores anulares de fuerza contienen un elemento sensor de cuarzo que mide la fuerza transferida directamente al elemento de cuarzo situado dentro del sensor. Cuando se somete a una carga mecánica, el cuarzo produce una carga eléctrica que es proporcional a dicha carga. Una propiedad destacada del cuarzo es su umbral muy bajo, lo que se traduce en una alta sensibilidad del sensor, que es extremadamente lineal en todo el rango de medición. Así, el comportamiento en un determinado Rango de medición es prácticamente idéntico para todos los sensores de PE, independientemente de su tamaño.
Carga
Carga