Sensor de fuerza piezoeléctrico SlimLine, Transductor de fuerza anular (Fz 14 kN / 3,14 klbf), longitud del cable 2 m / 9133C21

Sensor de fuerza piezoeléctrico SlimLine, Transductor de fuerza anular (Fz 14 kN / 3,14 klbf), longitud del cable 2 m
9133C21
18037786
  • Sensor de fuerza piezoeléctrico SlimLine con un Rango de medición de Fz: 0 ... 14 kN (3,14 klbf)
  • Dimensiones: PxpxAl (mm) 16x6,1x3,5
  • Conector: KIAG 10-32 pos. int.
  • Longitud del cable: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
14 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Preload force
2.8 kN
Axial stiffness
3.2 kN/μm
Bending stiffness
0.754 kN·m/°
Shear stiffness
1.2 kN/μm
Torsional stiffness
0.853 kN·m/°
Lateral stiffness
1 kN/μm
Overload
17 kN
Maximum bending moment Mxy (single load)
15.4 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Nominal sensitivity [pC/N]
-4 pC/N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Temperature coefficient of sensitivity
–0.02 %/°C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 120 °C
Applications
Spot welding process monitoring, NVH testing, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 positive
Dimensions and materials
Casing material
DIN 1.4542
Predefined cable length
2 m
Sensor de fuerza piezoeléctrico, también conocido como Transductor de fuerza anular piezoeléctrico, con diseño extremadamente plano para medir con precisión fuerzas de compresión. Su máxima capacidad de resolución, alta rigidez y dimensiones extremadamente compactas permiten una instalación ideal en estructuras mecánicas. La carcasa está herméticamente sellada y lleva integrado un cable de conexión con conector a prueba de salpicaduras. Este sensor de fuerza piezoeléctrico SlimLine se suministra sin calibrar y debe calibrarse in situ tras el montaje para obtener mediciones absolutas.La fuerza Fz que se desea medir actúa sobre el sensor de fuerza piezoeléctrico a través de la estructura de precarga o montaje y produce una carga directamente proporcional a la fuerza. Ésta es medida por un electrodo integrado en el Transductor de fuerza anular y alimentada al amplificador de carga a través del cable integrado. Debido a su excepcional rigidez, los sensores SlimLine son especialmente adecuados para medir fuerzas dinámicas. No obstante, también es posible realizar mediciones cíclicas o durante varios minutos. El sensor es especialmente adecuado para medir fuerzas en modo de derivación. Esto significa que el sensor está incrustado y precargado en una estructura. Como resultado, sólo se carga con una parte de la fuerza del proceso. Su tamaño especialmente reducido resulta ideal para su instalación en estructuras como placas de fuerza, bandas de ajuste y herramientas. El sensor se utiliza en procesos de producción industrial en los que se controlan o miden fuerzas. Utilizado en combinación con un ControlMonitor, el sensor es ideal para el control y la supervisión de la calidad.
Carga
Carga