Sensor de fuerza piezoeléctrico SlimLine, Transductor de fuerza anular (Fz 26 kN / 5,84 klbf), longitud del cable 2 m / 9134C21

9134C21
18037380
- Sensor de fuerza piezoeléctrico SlimLine con un Rango de medición de Fz: 0 ... 26 kN (5,84 klbf)
- Dimensiones: PxpxAl (mm) 20x8,1x3,5
- Conector: KIAG 10-32 pos. int.
- Longitud del cable: 2 m
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
26 kNSensor de fuerza piezoeléctrico, también conocido como Transductor de fuerza anular piezoeléctrico, con diseño extremadamente plano para medir con precisión fuerzas de compresión. Su máxima capacidad de resolución, alta rigidez y dimensiones extremadamente compactas permiten una instalación ideal en estructuras mecánicas. La carcasa está herméticamente sellada y lleva integrado un cable de conexión con conector a prueba de salpicaduras. Este sensor de fuerza piezoeléctrico SlimLine se suministra sin calibrar y debe calibrarse in situ tras el montaje para obtener mediciones absolutas.La fuerza Fz que se desea medir actúa sobre el sensor de fuerza piezoeléctrico a través de la estructura de precarga o montaje y produce una carga directamente proporcional a la fuerza. Ésta es medida por un electrodo integrado en el Transductor de fuerza anular y alimentada al amplificador de carga a través del cable integrado. Debido a su excepcional rigidez, los sensores SlimLine son especialmente adecuados para medir fuerzas dinámicas. No obstante, también es posible realizar mediciones cíclicas o durante varios minutos. El sensor es especialmente adecuado para medir fuerzas en modo de derivación. Esto significa que el sensor está incrustado y precargado en una estructura. Como resultado, sólo se carga con una parte de la fuerza del proceso. Su tamaño especialmente reducido resulta ideal para su instalación en estructuras como placas de fuerza, bandas de ajuste y herramientas. El sensor se utiliza en procesos de producción industrial en los que se controlan o miden fuerzas. Utilizado en combinación con un ControlMonitor, el sensor es ideal para el control y la supervisión de la calidad.
Carga
Carga