Sensor de par y ángulo de giro con eje de medición giratorio y cable, 1 Nm / T/Ang-Sensor 5413-1200/1 1N·m 1/4"

T/Ang-Sensor 5413-1200/1 1N·m 1/4"
18033189
- Sensor de par y ángulo de giro con cable de conexión fijo
- Valor nominal: 1 Nm
- Identificación automática
- Accionamiento cuadrado: 1/4"
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
1 N·mMeasuring range [N·m]
0.2 … 1 N·mLos sensores de par / ángulo de rotación de los Tipos 5413-1200/, 5413-1260/ y 5413-1251/ han sido diseñados para medir pares y pares / ángulos de giro. El eje de medición del sensor de par está equipado con galgas extensométricas y está protegido por una carcasa metálica. En el eje de medición hay disponible opcionalmente un disco incremental para la medición del ángulo de rotación. Éste pasa a través de una barrera de luz de doble horquilla. La etapa de procesamiento de impulsos angulares emite dos señales desfasadas correspondientes al sentido de giro. La robusta carcasa de acero o aluminio protege el interior del sensor, por lo que es posible realizar mediciones en condiciones de producción. Los sensores están equipados opcionalmente con cables fijos (5 m) o con toma de conexión. El sistema Autocode integrado permite detectar y calibrar automáticamente el sensor cuando se conecta a sistemas de medición debidamente equipados. El sensor de par se entrega con un certificado de calidad. Previa solicitud, el sensor de par puede calibrarse con trazabilidad en nuestro laboratorio de calibración acreditado DAkkS.
Carga
Carga