Sensor de presión de la cavidad, Medición directa (ø6 mm, 200 bar) / 6172B

6172B
18035282
- Sensor de presión de la cavidad (Rango de medición: 0 ... 200 bar)
- Cable monofilar o coaxial intercambiable
- La parte frontal del sensor puede mecanizarse para adaptarse a la pared de la cavidad
- Sensor de cuarzo Highsense
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
200 barMaximum pressure value you want to measure.
El sensor de presión de cavidad piezoeléctrico Tipo 6172B tiene tanto Highsense como Unisens® (sensibilidad unificada).
Carga
Carga