Sensor de presión de referencia, junta concial M10, máx. 2000 bar (29000 psi), linealidad 0,1 por ciento / 6962C2000

6962C2000
18027263
- Sensor de referencia para la calibración de sensores de presión piezoeléctricos
- Excelente linealidad del 0,1%.
- Calibración trazable (ISO 17025)
- Diseñado para optimizar la estabilidad y la fiabilidad
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
El sensor de presión de referencia Kistler Tipo 6962C2000 es ideal como patrón de trabajo para la calibración de sensores de presión piezoeléctricos. Los adaptadores de gran tamaño minimizan los efectos de la sensibilidad de montaje y el transitorio térmico (por ejemplo, debido al contacto con el sensor). Este sensor de referencia proporciona una excelente linealidad para garantizar calibraciones precisas.
Carga
Carga