Sensor de presión de referencia, junta concial M10, máx. 8000 bar (116000 psi), linealidad 0,3 por ciento / 6963A8000

6963A8000
18006831
- Sensor de referencia para la calibración de sensores de presión piezoeléctricos
- Muy buena linealidad del 0,3%.
- Calibración trazable (ISO 17025)
- Diseñado para optimizar la estabilidad y la fiabilidad
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
8000 barMaximum pressure value you want to measure.
El sensor de presión de referencia Kistler Tipo 6963A8000 es ideal como patrón de trabajo para la calibración de sensores de presión piezoeléctricos. Los adaptadores de gran tamaño minimizan los efectos de la sensibilidad de montaje y el transitorio térmico (por ejemplo, debido al contacto con el sensor). Este sensor de referencia proporciona una excelente linealidad para garantizar calibraciones precisas.
Carga
Carga