Sensor de presión del cilindro para motores de velocidad media de 4 tiempos (M14, 250 bar, 4 ... 20 mA) / 7614CG1

7614CG1
18013932
- Sensor de presión del cilindro adecuado para la detección de golpes
- Diseño robusto, con excelente estabilidad a largo plazo
- Muy buen comportamiento termodinámico
- Sellado frontal o del hombro
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
250 barMaximum pressure value you want to measure.
Carga
Carga
Carga