Sensor de presión para mediciones de proyectiles, 3/8-24UNF con junta de hombro, para eventos de alta velocidad de hasta 1500 bar (21700 psi) / 6239ABA

6239ABA
18034198
- Sensor de presión con rango de 1500 bar (21700 psi)
- Excelente linealidad (≤0,5%)
- Aceptado por la SAAMI
- 3/8-24UNF junta de hombro
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
1500 barMaximum pressure value you want to measure.
El sensor de presión Tipo 6239ABA ofrece una linealidad precisa y una excelente vida útil, incluso en condiciones adversas. La configuración de sellado de hombro 3/8-24UNF permite mediciones de presión convencionales, así como mediciones tangenciales de presiones de granalla. El cristal Ki85 patentado permite realizar mediciones muy precisas en rangos parciales gracias a su alta sensibilidad y gran linealidad.
Carga
Carga