Sensor de presión piezoeléctrico (PE), Transductor de presión en miniatura con alta sensibilidad (250 bar / 3626 psi) / 601CAA

601CAA
18030797
- Sensor de presión con Rango de medición de hasta 250 bar (3626 psi)
- Temperatura de funcionamiento: -196 a 350°C (-321 a 662°F)
- Membrana optimizada para altos choques térmicos
- Salida de carga (PE)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
250 barMaximum pressure value you want to measure.
Los sensores de presión en miniatura de la serie 601C son, gracias a su alta sensibilidad, adecuados para una gran variedad de aplicaciones en las que es necesario medir pulsaciones de presión muy pequeñas. Además, el diafragma optimizado garantiza mediciones precisas de la presión dinámica, incluso cuando el diafragma se expone simultáneamente a un elevado choque térmico.
Carga
Carga