Sensor de presión piezoeléctrico (PE), Transductor de presión en miniatura para mediciones altamente dinámicas (1000 bar / 15000 psi). / 603CAA

603CAA
18031492
- Sensor de presión con Rango de medición de hasta 1000 bar (15000 psi)
- Temperatura de funcionamiento: -196 a 200°C (-321 a 392°F)
- Diseño de sensores de aceleración compensada
- Salida de carga (PE)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
1000 barMaximum pressure value you want to measure.
Los sensores de presión en miniatura de la serie 603C son, gracias a su elevada frecuencia natural, adecuados para una gran variedad de aplicaciones en las que es necesario medir transitorios de presión muy dinámicos. La compensación de la aceleración garantiza mediciones fiables incluso en condiciones de gran vibración.
Carga
Carga