Sensor inductivo, interruptor de proximidad, distancia de conmutación 0,6 mm, M4 x 22 mm, extremo libre del cable / IS-M4-22-06

IS-M4-22-06
18037187
- Sensor inductivo con distancia de conmutación 0,6 mm
- Rosca: M4x22
- Función de conmutación normalmente abierta (NO)
- Conexión: extremo libre del cable
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCMaximal current consumption
10 mALoad current
200 mACarga
Carga
Carga