Sensor inductivo, interruptor de proximidad, distancia de conmutación 1 mm, 10 x 28 mm, Enchufe M8 de 3 polos / ISS-10-28-1

ISS-10-28-1
18037202
- Sensor inductivo con distancia de conmutación de 1 mm
- Dimensiones: AnxL (mm) 10x28
- Función de conmutación normalmente abierta (NO)
- Conexión: Enchufe M8, 3 polos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCCarga
Carga
Carga