Sensor piezoeléctrico, pin de medición longitudinal en miniatura (M5) para presión de cavidad e inyección / 9239B

9239B
18045736
- Pin de medición longitudinal en miniatura con cristal Kistler de alta sensibilidad
- El sensor más pequeño posible para un espacio limitado
- Sin huellas en la pieza de plástico
- Único en el mercado
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
3000 barMaximum pressure value you want to measure.
Sensor piezoeléctrico para controlar fuerzas y deformaciones en máquinas y herramientas. Este pin de medición extremadamente compacto y de alta sensibilidad longitudinal se utiliza para la medición sin contacto de la presión de cavidad.
Carga
Carga