Sensor piezoeléctrico, perno de medición de la tensión transversal (8 mm, M4 neg., cable de 3 m) / 9240AC3

9240AC3
18030746
- Sensor piezoeléctrico, Rango de medición (transversal): 0 ... 500 με
- Sensibilidad nominal: -9,5 pC/με
- Dimensiones: DxL (mm) 8x14,5
- Conexión de salida: M4x0,35 pos. con cable de alta temperatura (3 m)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Measuring range [µε]
0 … 500 μεCarga
Carga
Carga