Sensor piezoeléctrico, clavija de medición de la tensión transversal (10 mm, KIAG 10-32 pos. int., cable de 3 m) / 9241CA3

9241CA3
18007498
- Sensor piezoeléctrico, Rango de medición: 0 ... 500 με
- Sensibilidad nominal: -15 pC/με
- Dimensiones: DxL (mm) 10x18
- Cable de alta temperatura integrado con conector KIAG 10-32 pos. int. (3 m)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Measuring range [µε]
-500 … 500 μεCarga
Carga
Carga