Sensor piezoeléctrico, perno de medición de la tensión transversal (10 mm, KIAG 10-32 pos., cable de 3 m) / 9241CC3

Sensor piezoeléctrico, perno de medición de la tensión transversal (10 mm, KIAG 10-32 pos., cable de 3 m)
9241CC3
18013750
  • Sensor piezoeléctrico, Rango de medición: 0 ... 500 με
  • Sensibilidad nominal: -15 pC/με
  • Dimensiones: DxL (mm) 10x18
  • Cable de alta temperatura integrado con conector de tuerca giratoria KIAG 10-32 pos. (3 m)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Measuring range [µε]
-500 … 500 με
Product type
Strain sensor type
Transversal strain measuring pin
Mechanical properties
Range with preload
0 … 500 με (750 N), –150 ... 350 με (1250 N), –300 ... 200 με (1750 N)
Force sensitivity for preload
-4 pC/N
Overload with preload
850 με (750 N), 700 με (1250 N), 550 με (1750 N)
Metrological characteristics
Hysteresis
≤1,5 % FSO
Threshold (strain)
Minimum change in the measurand that produces a measurable change in the sensor output, while the change of the measurand takes place slowly and monotonically.
0.005 με
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
322 pF
Ground Insulation
>10^8 Ω
Influence quantities
Sensitivity in test object
≈–15 pC/με
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP64
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 positive
Dimensions and materials
Weight
38 g
Predefined cable length
3 m
Carga
Carga
Carga