Sensor de baja presión piezoeléctrico (PE), Transductor de presión con sensibilidad muy alta (10 bar / 145 psi) / 7261

7261
18006884
- Sensor de presión con Rango de medición hasta 10 bar (145 psi)
- Temperatura de funcionamiento: -40 a 240°C (-40 a 464°F)
- Alta sensibilidad
- Salida de carga (PE)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
10 barMaximum pressure value you want to measure.
El sensor piezoeléctrico de baja presión Tipo 7261 es, debido a su muy alta sensibilidad, adecuado para una gran variedad de aplicaciones en las que es necesario medir las pulsaciones de presión más pequeñas.
Carga
Carga