Sensor vectorial de rueda RV4, para turismos sin procesador de señales / CRV4A10

CRV4A10
18012338
- Sensor vectorial de rueda con adquisición completa de los movimientos de la rueda
- Diseño robusto
- Montaje fácil y rápido
- Para turismos sin procesador de señales
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testingLos sensores RV-4 son sistemas mecánicos diseñados para medir las coordenadas espaciales y de dirección de la rueda del vehículo. Los sensores realizan todos los movimientos con la rueda, excepto la rotación alrededor del eje de la rueda. Con una frecuencia de muestreo adecuada de las posiciones de articulación, es posible simular los movimientos de la rueda de una prueba de conducción completa. Los sensores RV-4 constan de cinco transductores angulares de medición absoluta y alta precisión. Juntos, miden las coordenadas espaciales en un sistema de coordenadas relacionado con el vehículo: Ángulo de dirección, inclinación, movimiento x, movimiento y y movimiento z (recorrido del muelle). Utilizando los sensores RV-4 con un Transductor de fuerza de ruedas se pueden medir adicionalmente las fuerzas y los pares de una rueda del vehículo. Opcionalmente, se puede utilizar un Transductor de impulsos de rueda para determinar la velocidad de la rueda.
Carga
Carga