Sistema de análisis de la cadena cinemática KiBox2 / 2895AK1

2895AK1
20000173
- Registro simultáneo o independiente de datos temporales y angulares con definición flexible de la frecuencia de adquisición
- Concepto de recuento de canales escalable con unidades de adquisición en cascada y módulos de medición de libre configuración
- Cálculo de la combustión estándar, parámetros del analizador de energía eléctrica y fórmulas definidas por el usuario
- Integración con cadenas de herramientas de calibración de la ECU a través de XCP y/o CAN
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Electric powertrain analysisEl KiBox2 de Kistler es un completo sistema de análisis para todo Tipo de cadenas cinemáticas de vehículos. Permite la Adquisición de datos en tiempo real tanto en el vehículo como en el banco de pruebas.
Carga
Carga