Sistema de análisis del rendimiento KiSprint para sprint, sistema de 5 componentes / 9693A2

9693A2
18034686
- Bloque de arranque de 5 componentes (5 señales de salida)
- Contiene cámara y láser
- DAQ, sistema de arranque y software incluidos
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciencesLos bloques de salida instrumentados registran las fuerzas tridimensionales de cada pierna por separado. El ángulo y la posición del reposapiés son fácilmente ajustables y el reposapiés se ajusta a los bloques de competición. El bloque de salida instrumentado se fija al suelo con clavos. Una cámara de vídeo de alta velocidad capta los primeros metros de la salida del sprint. Un dispositivo láser de medición de la distancia capta la distancia del atleta a lo largo del tiempo. El dispositivo apunta a la región lumbar del atleta y permite la medición continua de la velocidad durante toda la fase de aceleración. Además, se dispone de tiempos parciales para cualquier distancia. La Adquisición de datos se activa mediante un pistoletazo de salida electrónico. La configuración del sistema es rápida y sencilla y su funcionamiento es fácil e intuitivo.
Carga
Carga