Sistema de brida de medición del par KiTorq Rotor, rangos de medición de 50 a 5000 Nm / 4551A

4551A
18030435
- Interfaces analógicas y digitales para máxima flexibilidad y fácil integración
- Muy adecuado para mediciones estáticas y dinámicas con una frecuencia de corte (-3 dB) de 10 kHz
- Precisión muy elevada gracias a un error de linealidad, incluida la histéresis, de sólo el 0,03 %.
- Medición de la velocidad de rotación o del ángulo con hasta 8192 impulsos por revolución
Measuring ranges
Measuring range [N·m]
50 … 5000 N·mCarga
Carga
Carga