Sistema de control de velocidad ES 8.0, sensor unilateral para la medición universal de la velocidad / SE8.0 Sensoreinheit

SE8.0 Sensoreinheit
18046211
- Sensor óptico de una cara para medir con precisión la velocidad del vehículo
- Aplicable en curvas sin restricciones
- Base de medición muy corta (50 cm)
- Batería directamente integrada en la carcasa
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Speed enforcementEl sensor móvil unilateral inalámbrico ES 8.0 es la pieza central de la solución completa. Permite realizar mediciones de velocidad cercana en tiempo real de 10 a 250 km/h en casi cualquier escenario posible. Con su batería recargable, el dispositivo puede funcionar hasta ocho horas.
Carga
Carga