Sistema de control de velocidad ES 8.0, router WiFi WP 2.0 en maletín de transporte / WP2.0

WP2.0
18045908
- El router WiFi interconecta todos los componentes del sistema de control de velocidad ES 8.0
- Protegido por VPN
- Largo alcance
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Speed enforcementTodos los componentes, como las cámaras, el sensor y la tableta operativa, están conectados entre sí de forma segura a través de WiFi. El router WiFi WP 2.0 viene con un maletín de transporte duradero y resistente a la intemperie y funciona con pilas. Opcionalmente, también se puede configurar una conexión LTE para un punto de control.
Carga
Carga