Sistema de medición de la fuerza de las ruedas KiRoad Wireless HDR / 9813C1 KiRoad Wireless S6 On-Board Unit

9813C1 KiRoad Wireless S6 On-Board Unit
18042254
- Sistema de medición de la fuerza de las ruedas con transmisión inalámbrica de datos
- Instalación rápida, sin cableado ni adaptaciones
- Contornos del vehículo coherentes, ya que no hay salientes del vehículo
- Batería intercambiable con una capacidad aproximada de 4 h a -20 °C (para pruebas en invierno)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
ElectronicsEl KiRoad Wireless HDR es un sistema completo de medición de la fuerza de las ruedas que elimina el cableado tanto dentro como fuera del vehículo. Basada en telemetría de campo lejano, esta solución modular consta de una unidad electrónica de a bordo con capacidad WLAN (familia Tipo 9813C), una unidad de rueda (Tipo 9822A1) y un codificador rotatorio (familia Tipo 5262A).
Carga
Carga