Sistema de supervisión y control de procesos ComoScout para procesos de moldeo por inyección de plástico con interfaz para 20 señales de tensión / 5889A1

5889A1
18045773
- Sistema de vigilancia de procesos para señales de tensión 16+4 con conectores de 2 x 8 canales
- Transferencia de datos eficaz y trazabilidad mejorada (también para máquinas antiguas) con la interfaz OPCUA
- Funciones mejoradas de gestión de usuarios y usabilidad
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
ComoScoutComoScout es un sistema de supervisión de procesos para máquinas de moldeo por inyección. A diferencia de ComoNeo, no está conectado a sensores de presión de cavidad: en su lugar, ComoScout hace uso de señales procedentes de la máquina de moldeo por inyección y de cualquier otro sensor de salida de tensión (como transductores de emperatura). ComoScout ofrece funciones versátiles de supervisión y optimización basadas en los datos adquiridos.
Carga
Carga