Sistema de vigilancia de la temperatura FSI, sensor de temperatura / 2069A10-Q0001

- Sensor de temperatura para sistemas de vigilancia de la temperatura FSI
- Diseño de perfil bajo, ligero y específico para cada aplicación
- Sensor pasivo, no conductor de la electricidad
- Sensor de fibra óptica distribuido con inmunidad EMI
Operation and installation
Este sensor de fibra óptica para aplicaciones de monitorización de temperatura es un sensor de temperatura distribuido y multisegmento optimizado para su uso en un entorno de alta tensión. Este sensor ha sido diseñado para trabajar con interrogadores de interferometría de segmento de fibra (FSI) de Kistler para proporcionar la información necesaria para la gestión térmica y la optimización de la arquitectura de la batería. Los sensores FSI utilizan una fibra única que contiene una serie de reflectores inscritos. Cada par de reflectores crea un segmento de medición. Se pueden medir simultáneamente muchos segmentos de una misma fibra sin puntos ciegos. Al medir con precisión la temperatura en toda la longitud de la fibra, se obtiene más información que con otras tecnologías alternativas de detección de temperatura. Gracias a su robusto diseño de perfil bajo, los sensores de fibra óptica pueden integrarse fácilmente en una batería de alta tensión y soportar la refrigeración por fluidos. Además de la supervisión de la temperatura de la batería, son una solución ideal para entornos sensibles a la EMI, como convertidores, inversores, condensadores y motores eléctricos.