Sistema de vigilancia de la temperatura FSI, interrogador / 2549AK1

FSI Temperature Monitoring System – Interrogator
2549AK1
18047718
  • Unidad de Adquisición de datos para sistemas de control de temperatura FSI
  • DAQ para hasta cuatro sensores FSI (máx. 88 segmentos de medición de temperatura)
  • Salida de datos a través de Ethernet o CAN
  • Frecuencia de muestreo máx. 25 kHz, resolución hasta 0,1°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Electric powertrain analysis

El interrogador FSI es la unidad de adquisición de datos del nuevo sistema de monitorización de temperatura por fibra óptica de Kistler. Permite medir con gran precisión la temperatura de una batería de vehículo eléctrico en un entorno de alta tensión (AT), por ejemplo. La interferometría de segmento de fibra (FSI) es una tecnología patentada desarrollada por Kistler para mediciones de temperatura distribuidas a lo largo de toda la fibra. Esta tecnología óptica única mide los cambios en los segmentos de detección y, al desacoplar la tensión mecánica de los efectos optotérmicos, ofrece una solución para mediciones de temperatura exigentes, por ejemplo, en el sector de la automoción. Al medir los valores de temperatura en toda la longitud de la fibra, puede sustituir un gran número de Termopares HV por un único sensor de temperatura FSI de Kistler. Se pueden conectar hasta cuatro sensores de temperatura FSI multisegmento a un único interrogador FSI, y cada fibra puede contener hasta 22 segmentos de medición adaptados a la disposición de su batería. Los datos se pueden muestrear a una frecuencia de hasta 25 kHz y el interrogador FSI los procesa para proporcionar mediciones detalladas de la temperatura en toda la superficie de la batería. La interfaz de usuario proporciona una visualización intuitiva de los datos en tiempo real, incluidos mapas térmicos. Para comunicarse con su entorno, el interrogador admite la salida CAN y Ethernet con XCP, además del protocolo de tiempo de precisión (PTP) para sincronizar los datos con otros dispositivos. La interfaz de usuario "Kistler Cockpit" permite configurar y visualizar diferentes unidades DAQ de Kistler desde un único PC.

Carga
Carga