Sistema de vigilancia de procesos de gama alta maXYmos TL ML para aplicaciones médicas, rangos de medición bajos / 5877B2

- Sistema de vigilancia del proceso con todas las funciones estándar de TL
- Gestión de usuarios y pista de auditoría
- Gestión avanzada de puertos
- Cumple las normas FDA y MDR
Measuring ranges
maXYmos TL ML es sinónimo de evaluación de procesos de alto nivel de señales X-Y en la fabricación de dispositivos médicos y cumple los requisitos de supervisión de procesos según FDA y MDR.
Es el primer sistema de supervisión de procesos que cumple los estrictos requisitos normativos para garantizar la calidad en el sector de la tecnología médica.
Aplicación
El sistema de supervisión de procesos maXYmos TL ML registra, analiza y evalúa las curvas X-Y de dos variables medidas relacionadas. El sistema permite controlar y documentar de forma fiable e independiente la calidad de un solo paso de producción de un conjunto o del producto completo. Esto proporciona a los responsables de producción y procesos las pruebas estadísticas que necesitan para aumentar la calidad y la OEE.
Integración
maXYmos puede integrarse completamente en un sistema de control de planta a través de Ethernet industrial o bus de campo, pero también a través de OPC UA.
Con la pantalla disponible opcionalmente, maXYmos puede funcionar como un sistema independiente para instrumentar estaciones de trabajo individuales. Alternativamente, puede manejarse a distancia mediante VNC, acceso cifrado a través de navegador o simplemente conmutando señales.
Los datos de calidad pueden almacenarse en un servidor a través de una red de producción o recuperarse a través de una memoria USB para instrumentos operados de forma aislada.
Las fotos e ilustraciones muestran el producto parcialmente con accesorios, así como en el contexto de la aplicación.
Algunas funciones deben adquirirse con licencia y pueden requerir la actualización del firmware. Consulte la hoja de datos para conocer el alcance del pedido.