Sistema de vigilancia de procesos maXYmos NC para módulos de unión NCFR / 5847B1
5847B1
18033953
- Sistema de supervisión de procesos con control de procesos integrado (secuenciador)
- 128 programas independientes con hasta 10 objetos de evaluación cada uno
- Capacidad en tiempo real gracias al servoamplificador SERCOS III
- Interfaces de bus de campo integradas (PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturingEste sistema de supervisión de procesos maXYmos NC de Tipo 5847B1 controla, supervisa, evalúa y documenta las características de dos mensurandos XY para procesos de unión y ajuste a presión en combinación con módulos de unión NCFR de Tipo 2161A. El sistema presenta estadísticas y protocolos para los resultados de medición (Q-DAS, CSV, PDF, XML, IPM 5.0, QDA9, QWX).
Carga
Carga