Software CEUS 10 para el aseguramiento integral de los procesos en la tecnología de fijación / CEUS 10

CEUS 10
20000158
- Pruebas de herramientas de aprietatuercas, impulsores y llaves dinamométricas en sistemas cerTEST de Kistler
- Funcionamiento sencillo e intuitivo
- Funcionalidad de medición rápida con opción de documentación
- Las herramientas y los puntos de fijación pueden almacenarse en la base de datos para repetir las mediciones y documentarlas.
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
SoftwareEl software CEUS 10 es una plataforma fiable para todas las pruebas de herramientas relacionadas con el proceso de montaje de elementos de fijación: su manejo es sencillo e intuitivo y ofrece una amplia gama de opciones de evaluación. Gracias a una guía intuitiva, los usuarios pueden realizar ensayos en la estrategia de ensayo "Medición rápida" especificando la tecnología de la herramienta (por ejemplo, aprietatuercas, herramienta de impulsos, llave dinamométrica de ajuste o de indicación). La prueba puede iniciarse en muy poco tiempo, directamente después de introducir el parámetro que se va a evaluar (par de apriete o ángulo de rotación) con el parámetro objetivo deseado y los parámetros auxiliares que puedan ser necesarios. Para mediciones rápidas, esto elimina el tiempo y el esfuerzo necesarios para configurar las herramientas o los puntos de fijación en los datos maestros de la base de datos. Los límites de tolerancia normalizados (o de libre definición) y los parámetros estadísticos necesarios para evaluar los resultados de la medición ya están almacenados y pueden adaptarse individualmente. Con la ayuda de diálogos predefinidos, los datos de la medición rápida pueden tomarse como base para otras estrategias de prueba y almacenarse en la base de datos para su uso futuro. En la estrategia "Prueba de herramientas" (prueba de capacidad de la máquina), se puede acceder fácilmente desde el cuadro de diálogo a las herramientas ya configuradas y probarlas en varios puntos de prueba individuales, utilizando como base los datos característicos almacenados. Una vez comprobado el número adecuado de puntos de prueba, el paso final es la evaluación de la capacidad de la herramienta con ayuda de los límites de tolerancia y los parámetros estadísticos almacenados. La estrategia de prueba "Punto de fijación y herramienta" (capacidad de introducción y capacidad de mantenimiento) vincula los parámetros objetivo almacenados de un punto de fijación real en el proceso de producción con una herramienta asignada a este caso de aplicación, de modo que la herramienta puede configurarse específicamente y la capacidad del proceso puede verificarse a intervalos regulares. Cada prueba realizada en el software se almacena en una base de datos para permitir una trazabilidad completa de las pruebas de la herramienta en el proceso de montaje de elementos de fijación. Los datos almacenados pueden consultarse en cualquier momento para realizar evaluaciones posteriores; se dispone de vistas gráficas y de tablas, y los datos también pueden mostrarse en informes de pruebas. Los paquetes de idiomas incluidos en el software permiten a los operarios cambiar el idioma de la interfaz de usuario en cualquier momento. Gracias a su capacidad para mostrar informes y evaluaciones en diferentes idiomas, el software de inspección CEUS 10 cumple los requisitos para su uso en múltiples plantas en ubicaciones internacionales.
Carga
Carga