Trabajo con acelerómetros, idioma: DE, in situ / Working with accelerometers (VD)

Training details
Este seminario ofrece una visión general de las características de los acelerómetros y de su funcionamiento. Se hará especial hincapié en los sensores en miniatura. En una sesión de formación práctica, los participantes aprenderán en varias estaciones de trabajo atendidas por especialistas cómo identificar y evitar posibles fuentes de error y las causas de fallo en las mediciones de vibraciones e impactos/impulsos. Se dispondrá de varios dispositivos de medición y sensores. Los participantes también obtendrán valiosos conocimientos sobre los procedimientos de instalación/desinstalación y practicarán la verificación del buen funcionamiento de los equipos.
Parte práctica con ejercicios
- Tecnologías de montaje y desmontaje
- Pruebas metódicas de la respuesta en frecuencia de los métodos de fijación seleccionados
- Uso de adhesivos de fijación adecuados, así como desmontaje y limpieza de sensores
- Ruidos y zumbidos, evitación de bucles de masa
- Límites de resolución en las mediciones
- Efectos de aceleración lateral
- Deformación de la base y efectos térmicos
- Efectos de la carga de masa en las estructuras
- Pruebas y calibración de sensores
- Trabajo con cables y sustitución de sensores en miniatura
Contenido del seminario
- Introducción a los principios y características de los acelerómetros
- Pautas para trabajar correctamente con acelerómetros
- Detección de fuentes de error y causas de fallo durante las mediciones
Objetivo
Al finalizar el seminario, los participantes serán capaces de trabajar correctamente con acelerómetros y evitar errores de medición.