Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S6XTsp / 9262A1 RoaDyn S6XT sp

9262A1 RoaDyn S6XT sp
18013073
- Transductor de fuerza de la rueda para vehículos industriales pesados y especiales
- Para aplicaciones de hilatura
- Rangos de medición de las fuerzas de las ruedas Fx, Fz: ±250 kN, Fy: ±150 kN
- Rangos de medición de momentos Mx, Mz: ±50 kNm, My: ±80 kNm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
SensorEl Transductor de fuerza de la rueda S6XTsp giratorio de seis componentes mide fuerzas (hasta 250 kN) y momentos (hasta 80 kNm) en ruedas de vehículos comerciales pesados y todoterreno.
Carga
Carga