Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S6MTsp / 9270A1 RoaDyn S6MT sp

9270A1 RoaDyn S6MT sp
18020294
- Transductor de fuerza de la rueda para camiones medianos
- Para aplicaciones de hilatura
- Rangos de medición de las fuerzas de las ruedas Fx, Fz: ±120 kN, Fy: ±70 kN
- Rangos de medición de momentos Mx, Mz: ±18 kNm, My: ±30 kNm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
SensorEl Transductor de fuerza de la rueda de seis componentes giratorios S6MTsp mide fuerzas (hasta 250 kN) y momentos (hasta 80 kNm) en ruedas de vehículos comerciales pesados y todoterreno.
Carga
Carga