Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S6STsp / 9282A1 RoaDyn S6ST sp

9282A1 RoaDyn S6ST sp
18020293
- Transductor de fuerza de la rueda para camiones ligeros
- Para aplicaciones de hilatura
- Rangos de medición de fuerzas de rueda Fx, Fz: ±80 kN, Fy: ±50 kN
- Rangos de medición de momentos Mx, Mz: ±15 kNm, My: ±25 kNm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
SensorEl Transductor de fuerza de la rueda de seis componentes giratorios S6STsp mide fuerzas (hasta 250 kN) y momentos (hasta 80 kNm) en ruedas de vehículos comerciales pesados y todoterreno.
Carga
Carga