Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn P530 para medición altamente dinámica de fuerza y momento de neumáticos C1, lubricado con grasa, 30 kN / 9295B2

9295B2
18014121
- Transductor de fuerza de la rueda piezoeléctrico para mediciones de neumáticos altamente dinámicas
- Adecuado para llantas de ≥13" (es posible utilizar llantas más pequeñas con el adaptador adecuado)
- Máxima precisión de medición en pruebas altamente dinámicas
- Perfecto para la validación de modelos dinámicos de neumáticos al realizar pruebas de calas
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
30 kNEl Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn P530 de 5(6)componentes (Tipo 9295B2) es ideal para medir las fuerzas y los pares de la rueda en bancos de pruebas de neumáticos en el laboratorio, así como en vehículos de pruebas móviles. El sistema mide las fuerzas ortogonales Fx, Fy, Fz y los pares Mx, My, Mz. Gracias a su elevada frecuencia natural, mide la variación de fuerza (RFV, LFV, TFV) con gran precisión incluso en los rangos de vibración armónica más elevados. Es especialmente adecuado para la medición de la falta de uniformidad de los neumáticos, la vibración de los neumáticos y las características de los neumáticos como HSU, Flat Spot y NVH de los neumáticos. Está lubricado con grasa y puede alcanzar hasta 2000 rpm.
Carga
Carga