Transductor de par de ruedas para turismos pesados, SUV y furgonetas RoaDyn P109 / 9294B13 RoaDyn P109

9294B13 RoaDyn P109
18032621
- Transductor de par de ruedas para turismos pesados, todoterrenos y furgonetas
- Con sensores piezoeléctricos
- Rango de medida de momentos con dos rangos diferentes: My = ±900 Nm y My = +- 9000Nm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
SensorEl transductor de par de ruedas RoaDyn P109 se utiliza para medir el par de tracción My de turismos pesados, todoterrenos y furgonetas hasta un par máximo de ±9 kNm. Está diseñado para su aplicación en los campos de la estabilidad de conducción, control de tracción, sistemas ABS, distribución de fuerza, momento de inercia, y otros.
Carga
Carga