Transmisor de calibración de fuerza de soldadura piezoeléctrico, señal de salida híbrida analógica ±10 V e IO-Link, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831D2

9831D2
18046485
- Transmisor de calibración de la fuerza de soldadura con funcionamiento IO-Link opcional con tiempo de ciclo de 0,6 ms
- Salida analógica: ±10 V con ancho de banda de 6,25 kHz (sensibilidad nom. de 1 V/kN)
- Juego completo con adaptadores de montaje rápido e insertos intercambiables
- Listo para medir nada más sacarlo de la caja
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
45 kNSe trata de un sensor de fuerza piezoeléctrico con salida de señal híbrida (analógica e IO-Link) para comprobar y calibrar las fuerzas de sujeción del electrodo en la soldadura por puntos por resistencia en pinzas de soldadura robotizadas y máquinas de soldar.
Carga
Carga