Unidad de a bordo KiRoad Wireless P1 para transductores de par de ruedas RoaDyn / 9813B4 KiRoad Wireless P1 On-Board Unit

9813B4 KiRoad Wireless P1 On-Board Unit
18032701
- Electrónica de a bordo para hasta 4 unidades de rueda KiRoad Wireless P1
- Transmisión de datos digitales cifrados en la banda WLAN de 2,4 GHz
- Salida de datos digitales para todos los canales a través de DTI, CAN o Ethernet
- Visualización en línea de las señales de medición a través de KiCenter (software de configuración)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
ElectronicsLa unidad de a bordo KiRoad Wireless P1 está diseñada para los transductores de par de ruedas RoaDyn P1 con módulo de telemetría. La unidad electrónica de a bordo (Tipo 9813B) es adecuada para su uso con las unidades de rueda KiRoad Wireless P1 (familia Tipo 9811B) que proporcionan telemetría digital de campo lejano para los transductores de par de rueda RoaDyn P1xy. Los sistemas se utilizan para la transmisión digital inalámbrica de señales de medición e información de control del sistema entre el transductor de fuerza de la rueda y la unidad de a bordo dentro del vehículo.
Carga
Carga