Unidad de control para el sistema ANALYSE, un servorregulador para el control de la unidad de accionamiento / Analyse PowerPack 5413-2777 P2.1 3x400V

Analyse PowerPack 5413-2777 P2.1 3x400V
18034353
- Un servorregulador para el control de la unidad motriz
- Capacidad para almacenar 64 conjuntos de parámetros predefinidos
- Potencia nominal: 10 kVA
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Type of system
Bolted joints analysisUnidad de control universal con servorregulador para servoaccionamientos como motores, husillos y husillos BOSCH con tensiones de enlace CC de 325 V a 560 V en las respectivas tensiones de alimentación de red (mediante transformadores adicionales en caso necesario). Mediante selectores de parámetros de hardware Tipo Enchufe se pueden almacenar y seleccionar hasta 64 cunjuntos de parámetros predefinidos diferentes. El Tipo 5413-2777/P2.1 está diseñado para la conexión de una unidad de accionamiento. El Tipo 5413-2777/P2.2 está diseñado para la conexión simultánea de dos unidades de accionamiento, que sólo pueden funcionar en sucesión alterna. La conmutación interna entre las dos unidades de accionamiento se realiza en el software a través del software operativo de todo el sistema.
Carga
Carga