Unidad de medida y control del sistema ANALYSE / 5413-2777/XE

5413-2777/XE
20000161
- Unidad de medida y control que registra magnitudes de medida analógicas e incrementales
- Supervisa los perfiles de medición
- Controla las unidades de accionamiento junto con una unidad de control con servorregulador
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Bolted joints analysis, 3C electronics manufacturingLa unidad de medición y control es una unidad de control de medición altamente integrada, precisa y modular que se utiliza para adquirir una amplia gama de magnitudes de medida. Captura todos los valores de medición y se encarga del procesamiento posterior, así como de las tareas de control. Las tareas de medición y control se realizan en tiempo real, y el software testXpert genera visualizaciones gráficas de los perfiles de medición casi en tiempo real. Una vez iniciada la prueba, la unidad de medición y control se encarga de todas las tareas de medición y control de forma autónoma. El sistema de PC con el software de medición y evaluación se utiliza para evaluar, archivar y visualizar la prueba.
Carga
Carga