Unidad mecánica horizontal para el sistema ANALYSE, bastidor base / 5413-4504

Horizontal mechanical units for the ANALYSE system / 5413-4504
5413-4504
20000172
  • Unidad mecánica con rango de par estándar de hasta 1000 Nm
  • Pruebas de coeficiente de fricción en la gama estándar hasta tamaños de rosca de aprox. M24
  • Ensayo del par de apriete de tuercas con elemento de apriete
  • La estructura horizontal garantiza un acceso fácil y sin barreras al objeto de ensayo
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Bolted joints analysis
El bastidor base de la fijación mecánica horizontal está construido como un bastidor Tipo escalera con perfiles de aluminio, que soporta una placa base de acero con alta rigidez a la torsión. Un carro para el Sensor de fuerza de sujeción / par de rosca intercambiable se desplaza sobre dos guías planas en la Placa de base de acero, lo que permite una distancia variable entre el accionamiento con el Sensor de par / ángulo de rotación y el Sensor de fuerza de sujeción / par de rosca. La corredera se desplaza manualmente mediante una manivela y puede bloquearse manualmente después de introducir el elemento de ensayo.
Carga
Carga