Unidad móvil de medición y evaluación INSPECTpro / 5413-2071

Mobile measuring and evaluation system INSPECTpro / 5413-2071
5413-2071
20000171
  • Unidad portátil de medición y evaluación que funciona con pilas
  • Dos canales de medición (opcional)
  • Pantalla táctil integrada
  • Módulos de software opcionales para ampliar las funciones
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
INSPECTpro consta de una carcasa de dos piezas, la unidad de visualización y la unidad base. La unidad de visualización, con pantalla TFT en color de 7,7 pulgadas, puede girarse en incrementos de 10°, de 0° a 100°, con respecto a la unidad base. El dispositivo se maneja de forma intuitiva mediante la pantalla táctil de la unidad de visualización y los botones de velocidad. La batería de iones de litio, fácil de cambiar, se encuentra bajo una tapa en la unidad base. Los sensores y los cables de interfaz se conectan fácilmente en la parte posterior del dispositivo. Pueden conectarse al INSPECTpro diversos sensores con señales de medición analógicas pasivas, analógicas activas e incrementales. A través de cables adaptadores opcionales pueden conectarse diversos sensores. Ya sea como sistema de comprobación estacionario para mantenimiento, en un laboratorio o durante la comprobación en proceso, el INSPECTpro ofrece un manejo ergonómico y cómodo. El ámbito de aplicación del INSPECTpro con la licencia básica puede ampliarse mediante módulos de software opcionales. Gracias al sistema AUTOCODE integrado, se garantiza la detección automática de los sensores debidamente equipados para minimizar los errores en la aplicación. A petición, el INSPECTpro se calibra con los sensores opcionales deseados como cadena de medición en nuestro laboratorio de calibración.
Carga
Carga