¿Qué es un cristal PiezoStar?
PiezoStar es una marca registrada que hace referencia a todos los tipos de cristales que Kistler desarrolla internamente.
PiezoStar es una marca registrada que hace referencia a todos los tipos de cristales que Kistler desarrolla internamente.
Los cristales PiezoStar ofrecen, en función del tipo de cristal, una mayor sensibilidad y una mejor estabilidad frente a altas temperaturas que los cristales de cuarzo estándar. Los cristales PiezoStar se suelen utilizar en sensores para medir fuerzas muy pequeñas, es decir, señales de presión o para realizar mediciones a temperaturas más elevadas. Por lo tanto, un sensor PiezoStar puede ampliar el rango de aplicación en lugar de los sensores de presión de cuarzo convencionales. Kistler ofrece sensores piezoeléctricos basados en cuarzo y PiezoStar.
En función de la aplicación, podemos desarrollar y utilizar un cristal PiezoStar a medida con las propiedades y el comportamiento adecuados para sensores muy específicos.
Gracias al desarrollo interno del cristal PiezoStar, Kistler puede garantizar el suministro de cristales a su fábrica de sensores y, por lo tanto, no depende de otras fuentes.
Descubrir las ventajas de los cristales PiezoStar