Kistler es el líder del mercado mundial en tecnología de medición dinámica. Nuestro objetivo es la calidad y la máxima precisión - objetivos que se aplican no sólo a nuestros productos, sino también a nuestro servicio.
Todos los instrumentos de medición están expuestos a factores medioambientales a lo largo de su vida útil: el desgaste, la sobrecarga, las vibraciones o los golpes pueden falsear los valores de medición sin que el usuario se dé cuenta. Por ello, las calibraciones periódicas son esenciales para garantizar la precisión y la fiabilidad de las soluciones de medición.
Las calibraciones crean valor añadido
Una calibración proporciona respuestas claras a las preguntas sobre las características metrológicas de un instrumento de medida:
- ¿Mide con la precisión adecuada?
- ¿Es buena la capacidad de repetición?
- ¿Tiene un carácter lineal?
Las calibraciones periódicas son la única forma de obtener respuestas a estas preguntas. Las calibraciones reiteradas, idealmente realizadas por el mismo proveedor de servicios, proporcionan los datos necesarios para evaluar el instrumento de medida. Estos datos proporcionan una base fiable para definir los intervalos de recalibración y tomar otras decisiones.
Kistler es su socio acreditado para calibraciones trazables que cumplen con la norma DIN EN ISO/IEC 17025
Las calibraciones de trazabilidad y las calibraciones de mantenimiento de los instrumentos de medición son esenciales para garantizar la precisión de las mediciones. Kistler responde a esta necesidad con una amplia gama de servicios de calibración adaptados a las necesidades individuales de nuestros clientes.
Las calibraciones con trazabilidad son realizadas por laboratorios acreditados para ello. Una calibración con trazabilidad es la única forma de garantizar una prueba metrológica completa según las normas nacionales o internacionales, un requisito previo para el cumplimiento de normas como la IATF 16949.