El rendimiento de los telescopios depende de la estabilidad en el rango nanométrico, por lo que la estabilidad de las placas base totalmente instrumentadas es fundamental. Deben probarse en cámaras de vacío térmico adecuadas para pruebas en condiciones criogénicas y diseñadas para garantizar una estabilidad térmica única a temperaturas inferiores a -250 °C (-420 °F). Las pruebas en la cámara de vacío requieren acelerómetros y sensores de fuerza con capacidad para temperaturas ultrabajas.
Las placas base pueden transportar el espejo primario, así como otras ópticas del telescopio y el módulo completo de instrumentos científicos. Las pruebas permiten modificar el sistema para que las placas base -y, en última instancia, el telescopio- puedan aislarse en la cámara. Algunos entornos de prueba incluyen un nuevo sistema de refrigeración por capas de helio y nitrógeno: esto permite que las placas base alcancen las bajas temperaturas que simulan las temperaturas de funcionamiento en el espacio. Permiten la alineación óptica criogénica y el ensayo de múltiples segmentos de espejos primarios en un proceso conocido como "phasing". Las pruebas de este tipo requieren acelerómetros y sensores de fuerza capaces de funcionar a temperaturas ultrabajas.