Las redes que transportan la electricidad de los productores a los consumidores son vastas redes interconectadas que implican múltiples tecnologías: varían en tamaño desde los sistemas de suministro local hasta las redes nacionales que cubren países enteros, y las redes transnacionales que pueden incluso cruzar continentes. Además de las estaciones de generación que producen energía eléctrica, las redes incluyen subestaciones eléctricas (para elevar el voltaje eléctrico para la transmisión o bajar para la distribución), líneas de transmisión de alto voltaje para llevar la energía desde fuentes distantes hasta los centros de demanda, y líneas de distribución que conectan a los clientes individuales.

Soluciones para las pruebas de los componentes de la red eléctrica
Optimizar los disyuntores para evitar cortes
Los disyuntores de alta tensión son una característica esencial de las redes eléctricas: interrumpen el flujo de corriente en cuanto se detecta un fallo. Los sensores de presión piezoeléctricos de Kistler (normalmente montados en adaptadores) se utilizan durante las fases de desarrollo, prueba y cualificación de este equipo de importancia crucial. Los resultados de las mediciones de presión se comparan con modelos computacionales, o se verifican con respecto a un punto de ajuste específico (en la fase de cualificación).
¿Necesita una consulta?
Nuestros expertos están a un solo clic.