Realizar pruebas estándar
- Comportamiento de conducción circular en estado estacionario (ISO 4138)
- Prueba de cambio de carril VDA (ISO 3888-2)
- Frenado lateral en vías de superficie resbaladiza cuando se conduce en línea recta (ISO 14512)
Optimice el comportamiento de conducción del vehículo para maximizar el rendimiento deportivo, la comodidad y la seguridad
- Desarrollo y refinamiento del chasis (por ejemplo, ajuste de amortiguadores)
- Ajuste de los sistemas de control (por ejemplo, control de estabilidad)
- Puesta a punto de los sistemas de frenos (por ejemplo, optimización de la distancia de frenado)
Optimice el comportamiento de conducción en los deportes automovilísticos
- Mediciones del ángulo de deslizamiento lateral
- Mediciones del ángulo de deriva
- Mediciones de tiempo de vuelta