Detectar fallos rápidamente con pruebas radiográficas digitales no destructivas (NDT) y pruebas por líquidos penetrantes fluorescentes (PT)
Para identificar puntos débiles como grietas diminutas o poros en el volumen o en la superficie de los materiales, utilizamos dos procedimientos no destructivos diferentes:
- Prueba radiográfica digital -también conocida como radiografía digital (RD)- según DIN EN 13068-3
- Ensayo por líquidos penetrantes fluorescentes (PT) según DIN EN ISO 3452-1
Sus principales ventajas a través de las pruebas no destructivas (NDT) de materiales de Kistler, Stuttgart:
- Ensayos en profundidad de sus piezas por expertos certificados según DIN EN ISO 9712
- Informe de ensayo conforme a la norma: contiene documentación que incluye una evaluación detallada de todos los hallazgos, basada en radiografías digitales de alta resolución (el ensayo por líquidos penetrantes también se documenta con imágenes)
- Plazos de entrega excepcionalmente cortos: comprobamos sus piezas en pocos días laborables desde la recepción de los artículos.
¿Qué piezas podemos probar en su nombre?
Por supuesto, comprobamos piezas de todos los fabricantes.
- Componentes individuales no giratorios,
como: culatas, carcasas de engranajes, travesaños (subchasis), colectores de escape, soportes/bandejas de batería, carcasas de campana de transmisión y componentes similares. - Componentes giratorios, como llantas o nuestros transductores de fuerza de rueda RoaDyn.